EZC100F3100

Cầu dao MG EZC100 F 10kA 3P/3T 100A

Còn trong kho
Commercial Reference
EZC100F3100 - Vi - Config
Regular Price 1.999.000 VND Special Price 1.069.358 VND
Bao gồm Thuế
  • Sản phẩm chính hãng
  • Bảo hành 18 tháng từ ngày giao nhận hoặc 24 tháng từ ngày sản xuất
  • Vận chuyển toàn quốc 2-7 ngày

Cầu dao MG EZC100 F 10kA 3P/3T 100A

Regular Price 1.999.000 VND Special Price 1.069.358 VND
46% Tắt
Thêm vào để so sánh
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

Green Premium

Nhãn Green Preimum là nỗ lực của Scheider Electric mang đến cho khách hàng các sản phẩm tốt cho sức khỏe và minh bạc các thông tin tuân thủ về quy định môi trường.

Đọc thêm

Nhãn Green Preimum là nỗ lực của Scheider Electric mang đến cho khách hàng các sản phẩm tốt cho sức khỏe và minh bạc các thông tin tuân thủ về quy định môi trường.

Đọc ít hơn

No sellers found for this product.
46% Tắt

Mô tả

  • EasyPact EZC100F là cầu dao cố định 3 cực được thiết kế để bảo vệ các hệ thống điện hạ thế.
  • Thiết bị được sử dụng cho các ứng dụng tiêu chuẩn trong các ngành công nghiệp và trong các tòa nhà, mang lại hiệu suất tốt với giá cả cạnh tranh Công suất ngắt (Icu) là 10kA rms ở 415VAC 50 / 60Hz.
  • Điện áp hoạt động là 550VAC 50 / 60Hz hoặc 250VDC.
  • Định mức của đơn vị chuyến đi nhiệt-từ là 100A.
  • Bộ phận chuyến đi cung cấp các biện pháp bảo vệ quá tải cố định và tức thời.
  • Phiên bản 3 cực này (75mm x 130mm x 60mm) đi kèm với nhiều chức năng và phụ kiện tùy chọn.
  • Easypact EZC100F phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế (IEC 60947, UL 508) và các chứng chỉ hàng hải.

Chi tiết sản phẩm

  • Cảnh báo an toàn
    Không đặt sản phẩm trong môi trường hơn 46 ° C
  • Mã sản phẩm
    EZC100F3100
  • Hướng dẫn bảo quản
    Bảo quản ở nhiệt độ phòng, khô ráo, độ ẩm từ 40%-50%
  • Trọng lượng
    786 g
  • Nước xuất xứ
    Thái Lan
  • số lượng thiết bị đầu cuối
    3P
  • Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa:
    Schneider Electric Việt Nam – Tầng 7.2, tòa nhà E Town 1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Loại điều khiển
    lever
  • Dòng sản phẩm
    EasyPact EZC100
  • Loại sản phẩm
    Áp to mát
  • Mức thuế
    Bao gồm Thuế
  • phạm vi dòng điện
    100A
  • Khả năng ngắt
    10kA @ 400/415Vac
  • Tháng sản xuất
    Xem trên bao bì sản phẩm
  • Hướng dẫn sử dụng
    • "Bước 1: Ngắt nguồn điện và hệ thống điện để đảm bảo an toàn
    • Bước 2: Bắt vít aptomat chống giật vào tủ điện hoặc bảng điện, có nắp đậy. Khi bắt vít thì bạn nên bắt vít thật chắc chắn và cẩn thận để không bị lỏng lẻo trong quá trình sử dụng thiết bị điện. và đặt đầu line ở phía trên, đầu load ở phía dưới
    • Bước 3: Đấu dây điện vào aptomat chống giật: Khi đấu dây điện vào aptomat chống giật thì nguồn AC được gắn vào đầu line, đầu ra thì gắn với phụ tải vào các cọc load. Không nên gắn ngược lại vì sẽ dễ gây chập cháy điện và nguy hiểm cho người sử dụng. Dây nóng phải đấu vào cọc L, dây nguội vào cọc N. Lưu ý, aptomat chống giật không có khả năng chống quá tải phải lắp đặt nối tiếp sau MCB và MCCB để đảm bảo an toàn cho hệ thống khi xảy ra quá tải, quá áp.
    • Bước 4: Hoàn thiện lắp đặt: Sau khi lắp đặt xong aptomat chống giật bạn không nên chủ quan sử dụng luôn mà cần kiểm tra lại hệ thống điện để xem aptomat chống giật có hoạt động được không để điều chỉnh một cách kịp thời."
Hiển thị thêm
Rút gọn thông tin

Các đánh giá

Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Cầu dao MG EZC100 F 10kA 3P/3T 100A
Xếp hạng của bạn

* Required Field