EZC100B3060

Cầu dao MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 60A

Còn trong kho
Commercial Reference
EZC100B3060 - Vi - Config
Regular Price 1.686.000 VND Special Price 901.920 VND
Bao gồm Thuế
  • Sản phẩm chính hãng
  • Bảo hành 18 tháng từ ngày giao nhận hoặc 24 tháng từ ngày sản xuất
  • Vận chuyển toàn quốc 2-7 ngày

Cầu dao MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 60A

Regular Price 1.686.000 VND Special Price 901.920 VND
46% Tắt
Thêm vào để so sánh
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

Green Premium

Nhãn Green Preimum là nỗ lực của Scheider Electric mang đến cho khách hàng các sản phẩm tốt cho sức khỏe và minh bạc các thông tin tuân thủ về quy định môi trường.

Đọc thêm

Nhãn Green Preimum là nỗ lực của Scheider Electric mang đến cho khách hàng các sản phẩm tốt cho sức khỏe và minh bạc các thông tin tuân thủ về quy định môi trường.

Đọc ít hơn

No sellers found for this product.
46% Tắt

Mô tả

  • Đây là bộ ngắt mạch 60A cho EasyPact EZC100B.
  • Sản phẩm này có thể hoạt động dưới điện áp hoạt động định mức (Ue) 550VAC ở 50 / 60Hz.
  • Dòng ngắn mạch tối đa (Icu) được hiển thị khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện của mạng, Ics = 25% Icu nếu cần phù hợp.
  • Phiên bản sản phẩm này được thiết kế khung 3 cực, và khả năng phát hiện trên 3 cực, được trang bị bộ cảm biến TMD để bảo vệ nhiệt-từ.
  • Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn IEC60947, chứng nhận CE và một số phòng thí nghiệm độc lập (KEMA, ASEFA, TUV) hoặc Tilva của bên thứ ba.
  • Thiết bị này được chứng nhận hoạt động trong môi trường ô nhiễm cấp độ III theo định nghĩa của IEC60947 và vượt qua thử nghiệm về điều kiện khí quyển cực kỳ nghiêm ngặt.
  • Thiết bị có thể được gắn theo chiều dọc hoặc chiều ngang trong vỏ kim loại và chống lại rủi ro an toàn bằng khóa móc.
  • Mức độ bảo vệ là IP40 cho tay cầm quay trực tiếp và IP54 cho tay cầm quay mở rộng.
  • Dòng này có các khe cắm được sử dụng để chỉ thị hoặc định vị phụ trợ giải phóng điện áp, tùy thuộc vào vị trí nó được lắp vào thiết bị phía sau nắp trước của bộ ngắt mạch.
  • Kích thước cố định là 75mm (chiều rộng), 130mm (chiều cao), 60mm (chiều sâu).

Chi tiết sản phẩm

  • Cảnh báo an toàn
    Không đặt sản phẩm trong môi trường hơn 46 ° C
  • Mã sản phẩm
    EZC100B3060
  • Hướng dẫn bảo quản
    Bảo quản ở nhiệt độ phòng, khô ráo, độ ẩm từ 40%-50%
  • Trọng lượng
    720 g
  • Nước xuất xứ
    Thái Lan
  • số lượng thiết bị đầu cuối
    3P
  • Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa:
    Schneider Electric Việt Nam – Tầng 7.2, tòa nhà E Town 1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Loại điều khiển
    lever
  • Dòng sản phẩm
    EasyPact EZC100
  • Loại sản phẩm
    Áp to mát
  • Mức thuế
    Bao gồm Thuế
  • phạm vi dòng điện
    60A
  • Khả năng ngắt
    7.5kA @ 400/415Vac
  • Tháng sản xuất
    Xem trên bao bì sản phẩm
  • Hướng dẫn sử dụng
    • "Bước 1: Ngắt nguồn điện và hệ thống điện để đảm bảo an toàn
    • Bước 2: Bắt vít aptomat chống giật vào tủ điện hoặc bảng điện, có nắp đậy. Khi bắt vít thì bạn nên bắt vít thật chắc chắn và cẩn thận để không bị lỏng lẻo trong quá trình sử dụng thiết bị điện. và đặt đầu line ở phía trên, đầu load ở phía dưới
    • Bước 3: Đấu dây điện vào aptomat chống giật: Khi đấu dây điện vào aptomat chống giật thì nguồn AC được gắn vào đầu line, đầu ra thì gắn với phụ tải vào các cọc load. Không nên gắn ngược lại vì sẽ dễ gây chập cháy điện và nguy hiểm cho người sử dụng. Dây nóng phải đấu vào cọc L, dây nguội vào cọc N. Lưu ý, aptomat chống giật không có khả năng chống quá tải phải lắp đặt nối tiếp sau MCB và MCCB để đảm bảo an toàn cho hệ thống khi xảy ra quá tải, quá áp.
    • Bước 4: Hoàn thiện lắp đặt: Sau khi lắp đặt xong aptomat chống giật bạn không nên chủ quan sử dụng luôn mà cần kiểm tra lại hệ thống điện để xem aptomat chống giật có hoạt động được không để điều chỉnh một cách kịp thời."
Hiển thị thêm
Rút gọn thông tin

Các đánh giá

Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Cầu dao MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 60A
Xếp hạng của bạn

* Required Field